Schmalz

Instrucciones de pedido

El módulo de cambio rápido RMQC se suministra listo para su conexión.

El generador de vacío adecuado debe pedirse por separado.

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

RMQC 50 NEU DIO WB-M8-8 PNP MATCH

N° de artículo: 10.08.09.00056

Módulo de cambio rápido para una conexión fácil y rápida de las pinzas EoA de la serie MATCH

Dmk50 (mm)
paraNeura Robotics
ModeloMaira
Entradas / salidasentrada / salida digital
Función adicional Equipamiento de la instalaciónFreedrive
Conexión eléctricaCon hemb codo M8, 8 pol
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
DiseñoSistema de cambio rápido MATCH
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
D 75  mm
d 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G1 M12-HE
G2 M7-HE
G3 M3-HE
G4 M4-HE
H 21  mm
H1 24  mm
Lk 200  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Diseño Sistema de cambio rápido MATCH
para Neura Robotics
Modelo Maira
Vacuestato para la tipo de construcción Conmutación PNP
Elementos de fijación de forma Canal de fluido cerrado
Número de ciclos de carga 100.000
Entradas / salidas entrada / salida digital
Conexión eléctrica WB-M8-8
Fuerza axial (máx.) 500  N
Momento (Y) 40  Nm
Desplazamiento del eje máximo 1  mm
Fuerza de apriete 50  N
Poder disolvente 0  N
con Transferencia eléctrica / neumática
Temperatura de uso 5 ... 60 °C
Peso 260  g
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta