Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The RMQC quick-change module is supplied ready for connection.

Suitable vacuum generator must be ordered separately.

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

RMQC 50 NEU DIO WB-M8-8 PNP MATCH

Część nr.: 10.08.09.00056

Quick-change module for easy and fast connection of EoA grippers of the MATCH series

Dmk50 (mm)
forNeura Robotics
TypeMaira
Inputs / outputsdigital input / output
Additional function Plant equipmentFreedrive
Electrical connectionElb fem conn M8, 8 pol
Construction vacuum switchPNP switching
VersionQuick-change system MATCH
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 75  mm
d 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G1 M12-F
G2 M7-F
G3 M3-F
G4 M4-F
H 21  mm
H1 24  mm
Lk 200  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Version Quick-change system MATCH
for Neura Robotics
Type Maira
Construction vacuum switch PNP switching
Shape mounting elements Fluid channel closed
Number of load cycles 100 000
Inputs / outputs digital input / output
Electrical connection WB-M8-8
Force axial (max) 500  N
Moment (Y) 40  Nm
Axle offset max 1  mm
Tightening force 50  N
Dissolving power 0  N
with E-transfer electrical / pneumatic
Operating temperature 5 ... 60 °C
Weight 260  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka