Schmalz

Sipariş Bilgileri

Hızlı değiştirme modülü RMQC bağlantıya hazır olarak teslim edilir.

Uygun bir vakum üreteci ayrıca sipariş edilmelidir.

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

RMQC 50 NEU DIO WB-M8-8 PNP MATCH

Parça no.: 10.08.09.00056

Quick-change module for easy and fast connection of EoA grippers of the MATCH series

Dmk50 (mm)
forNeura Robotics
TipMaira
Girişler / çıkışlardijital giriş / çıkış
Additional function Plant equipmentFreedrive
Elektrik bağlantısıElb fem conn M8, 8 pol
İnşaat vakum anahtarıPNP anahtarlama
İnşaatHızlı değiştirme sistemi MATCH
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 75  mm
d 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G1 M12-F
G2 M7-F
G3 M3-F
G4 M4-F
H 21  mm
H1 24  mm
Lk 200  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
İnşaat Hızlı değiştirme sistemi MATCH
for Neura Robotics
Tip Maira
İnşaat vakum anahtarı PNP anahtarlama
Şekil montaj elemanları Akışkan kanalı kapalı
Yük döngüsü sayısı 100.000
Girişler / çıkışlar dijital giriş / çıkış
Elektrik bağlantısı WB-M8-8
Force axial (max) 500  N
Moment (Y) 40  Nm
Axle offset max 1  mm
Tightening force 50  N
Dissolving power 0  N
with E-transfer elektrik / pnömatik
Çalışma sıcaklığı 5 ... 60 °C
Ağırlık 260  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git