Schmalz

Informace o objednávce

The robot set ECBPM is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Electrical vacuum generator ECBPM
  • Flange plate FLAN-PL
  • Suction cup SFF / SPB1

Available accessories: electrical vacuum generator ECBPM, flange plate FLAN-PL, suction cup SFF / SPB1

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • EFEKTIVNÍ

ROB-SET ECBPMi FAIRINO

Číslo dílu.: 10.03.01.00987

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPMi to lightweight robots

Odvětví: Electronics | Packaging | Plastics

Utilization designElectrical vacuum generator ECBPMi
forFairino Europe
TypeFR3-30
containsSuction cup
Degree of evacuation60 (%)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Lk 130,5  mm
D 63  mm
D2 31,5  mm
D mk1 46  mm
D mk2 50  mm
G1 M4-F
G2 G1/4"-F
G3 M6-M
G4 M12-M
L 67,4  mm
L1 73,4  mm
LG1 6  mm
LG2 11,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction rate (max.) 1,6  l/min
Degree of evacuation 60  %
Voltage DC 24 V - DC
Rated power 7,2  W
Rated current 0,3  A
Electrical connection Elb fem conn M8, 8 pol
Operating temperature 0 ... 40 °C
Protection type IP IP 40
Weight 224  g
for Fairino Europe
Product family ROB-SET-ECBPM
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace
Software

V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.

DokumentaceJazyk
Angličtina

Náhradní díly

Příslušenství

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku