- VERIMLI
ROB-SET ECBPMi FAIRINO
Parça no.: 10.03.01.00987
Bağlantı için komple set ve CobotPump ECBPMi entegrasyonu hafif robotlara
Endüstriler: Elektronik | Paketleme | Plastik
| İnşaat kullanımı | Elektrikli vakum jeneratörü ECBPMi |
| için | Fairino Avrupa |
| Tip | FR3-30 |
| içerir | Vantuz |
| Tahliye derecesi | 60 (%) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Lk | 130,5 mm |
| D | 63 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| G1 | M4-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M6-M |
| G4 | M12-M |
| L | 67,4 mm |
| L1 | 73,4 mm |
| LG1 | 6 mm |
| LG2 | 11,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (maks.) | 1,6 l/min |
| Tahliye derecesi | 60 % |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Nominal güç | 7,2 W |
| Nominal akım | 0,3 A |
| Elektrik bağlantısı | Elb fem conn M8, 8 pol |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 40 °C |
| Koruma tipi IP | IP 40 |
| Ağırlık | 224 g |
| için | Fairino Avrupa |
| Ürün ailesi | ROB-SET-ECBPM |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce |