- TEHOKAS
ROB-SET ECBPMi FAIRINO
Osanro: 10.03.01.00987
Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPMi to lightweight robots
Toimialat: Elektroniikka | Muovit | Pakkaus
| Utilization design | Electrical vacuum generator ECBPMi |
| for | Fairino Europe |
| Type | FR3-30 |
| contains | Suction cup |
| Degree of evacuation | 60 (%) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Lk | 130,5 mm |
| D | 63 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| G1 | M4-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M6-M |
| G4 | M12-M |
| L | 67,4 mm |
| L1 | 73,4 mm |
| LG1 | 6 mm |
| LG2 | 11,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 1,6 l/min |
| Degree of evacuation | 60 % |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Rated power | 7,2 W |
| Rated current | 0,3 A |
| Electrical connection | Elb fem conn M8, 8 pol |
| Operating temperature | 0 ... 40 °C |
| Protection type IP | IP 40 |
| Weight | 224 g |
| for | Fairino Europe |
| Product family | ROB-SET-ECBPM |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
| Dokumentointi | Kieli |
|---|---|
| Englanti |