Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The robot set ECBPM is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Electrical vacuum generator ECBPM
  • Flange plate FLAN-PL
  • Suction cup SFF / SPB1

Available accessories: electrical vacuum generator ECBPM, flange plate FLAN-PL, suction cup SFF / SPB1

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • WYDAJNOŚĆ

ROB-SET ECBPMi FAIRINO

Część nr.: 10.03.01.00987

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPMi to lightweight robots

Branże: Elektornika | Pakowanie | Tworzywa Sztuczne

Utilization designElectrical vacuum generator ECBPMi
forFairino Europe
TypeFR3-30
containsSuction cup
Degree of evacuation60 (%)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Lk 130,5  mm
D 63  mm
D2 31,5  mm
D mk1 46  mm
D mk2 50  mm
G1 M4-F
G2 G1/4"-F
G3 M6-M
G4 M12-M
L 67,4  mm
L1 73,4  mm
LG1 6  mm
LG2 11,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction rate (max.) 1,6  l/min
Degree of evacuation 60  %
Voltage DC 24 V - DC
Rated power 7,2  W
Rated current 0,3  A
Electrical connection Elb fem conn M8, 8 pol
Operating temperature 0 ... 40 °C
Protection type IP IP 40
Weight 224  g
for Fairino Europe
Product family ROB-SET-ECBPM
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

DokumentacjaJęzyk
Język angielski

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka