Compact Valves LQEc / LQEi
- Nominal size: 8 mm
- Nominal flow: 240 l/min
- Voltage: 24 V
- Main body made of plastic
Ideal for decentralized installation in automation systems for the realization of fast handling processes
Cost savings through energy-efficient, all-electric vacuum generation and ventilation via 24 V technology
Integrated control unit for controlling external components and monitoring the entire vacuum system
IO-Link and NFC interfaces allow fast and cost-effective commissioning
Setting of the most important process parameters via user-friendly touch display

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Česky |
Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |
V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.
| Software | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |