Schmalz

Pompes électriques compactes GCPi

Capacité d'aspiration jusqu'à 46 l/min

Accéder directement aux produits
Unité compacte

Idéal pour le montage décentralisé dans des installations d'automatisation pour la réalisation de processus de manipulation rapides

Vide purement électrique

Réduction des coûts grâce à la production de vide et à la ventilation entièrement électriques et efficaces sur le plan énergétique via la technique 24 V

Connectivité totale

Unité de commande intégrée pour le contrôle des composants externes et la surveillance de l'ensemble du système de vide

Intégration facile

Les interfaces IO-Link et NFC permettent une mise en service rapide et peu coûteuse

Utilisation intuitive

Réglage des principaux paramètres de processus via un écran tactile convivial

Composition
  • Écran tactile LCD convivial (1) pour le réglage des principaux paramètres de processus
  • Unité de vide dans un boîtier plastique compact (2)
  • Raccord de vide G1/4"-F (3)
  • Silencieux (4) pour réduire le niveau sonore
  • Interfaces électriques M12-5 (5)
Données techniques
  • Capacité d'aspiration : 46 l/min
  • Vide max.: 80 %
  • Tension : 24 V-DC
  • Puissance : 55 W
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

LogicielLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Capacité d'aspiration (max.)
Secteurs

1 - 1 de 1 résultats

GCPi 50 5xM12-5

Réf. article: 10.03.01.00648

Génération électrique du vide avec électronique de contrôle intégrée pour l'automatisation du vide

Taille50
Tension24V - DC
Connexion électrique5xConnect M12, 5x5 pol
Capacité d'aspiration (max.)46 (l/min)
Vide max.800 (mbar)
Niveau de pression acoustique (max.)67 (dB(A))
Type de protection IPIP 54
Poids propre3220 (g)
Température de travail0 ... 45 °C

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier