Schmalz

Elektrische Compact-Pumps GCPi

Saugvermögen bis 46 l/min

Direkt zu den Produkten
Kompakte Einheit

Ideal für den dezentralen Einbau in Automationsanlagen zur Realisierung von schnellen Handhabungsprozessen

Rein elektrisches Vakuum

Kosteneinsparung durch energieeffiziente, vollelektrische Vakuum-Erzeugung und Belüftung über 24 V-Technik

Volle Konnektivität

Integrierte Steuereinheit für die Kontrolle externer Komponenten und Überwachung des gesamten Vakuum-Systems

Einfache Integration

IO-Link- und NFC-Schnittstellen erlauben eine schnelle und kostengünstige Inbetriebnahme

Intuitive Bedienung

Einstellung der wichtigsten Prozessparameter über benutzerfreundliches Touch-Display

Aufbau
  • Bedienerfreundliches LCD-Touch-Display (1) zur Einstellung der wichtigsten Prozessparameter
  • Vakuum-Einheit in kompaktem Kunststoffgehäuse (2)
  • Vakuum-Anschluss G1/4"-IG (3)
  • Schalldämpfer (4) zur Reduktion des Schallpegels
  • Elektrische Schnittstellen M12-5 (5)
Technische Daten
  • Saugvermögen: 46 l/min
  • Max. Vakuum: 80 %
  • Spannung: 24 V-DC
  • Leistung: 55 W
Branchen
  • Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
Software

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

SoftwareSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Saugvermögen (max.)
Branchenzuordnung

1 - 1 von 1 Ergebnissen

GCPi 50 5xM12-5 24V-DC

Art-Nr.: 10.03.01.00648

Elektrische Vakuumerzeugung mit integrierter Steuerelektronik für die Vakuumautomation

Baugröße50
Spannung24V - DC
Elektrischer Anschluss5xStecker M12, 5x5 pol
Saugvermögen (max.)46 (l/min)
Max. Vakuum800 (mbar)
Schalldruckpegel (max)67 (dB(A))
Schutzart IPIP 54
Gewicht3220 (g)
Einsatztemperatur0 ... 45 °C

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb