Schmalz

전기식 콤팩트 펌프 GCPi

Suction rate up to 46 l/min

제품으로 바로 이동
Compact unit

Ideal for decentralized installation in automation systems for the realization of fast handling processes

Pure electrical vacuum

Cost savings through energy-efficient, all-electric vacuum generation and ventilation via 24 V technology

Full connectivity

Integrated control unit for controlling external components and monitoring the entire vacuum system

Simple integration

IO-Link and NFC interfaces allow fast and cost-effective commissioning

Intuitive operation

Setting of the most important process parameters via user-friendly touch display

디자인
  • User-friendly LCD touch display (1) for setting the most important process parameters
  • Vacuum unit in compact plastic housing (2)
  • Vacuum connection G1/4"-F (3)
  • Silencer (4) for reducing the sound level
  • Electrical interfaces M12-5 (5)
  • Mounting lugs (6) for installation
기술 데이터
  • Suction rate: 46 l/min
  • Max. vacuum: 80 %
  • Voltage: 24 V-DC
  • Power: 55 W
산업
  • 유니버설
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어
소프트웨어

이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

소프트웨어언어
영어

필터 결과

Suction rate (max.)
산업 분야

결과 1 중 1 - 1개

GCPi 50 5xM12-5 24V-DC

부품 번호.: 10.03.01.00648

Electrical vacuum generation with integrated control electronics for vacuum automation

Size50
Voltage24V - DC
Electrical connection5xConnect M12, 5x5 pol
Suction rate (max.)46 (l/min)
Max. vacuum800 (mbar)
67 (dB(A))
Protection type IPIP 54
Weight3220 (g)
Operating temperature0 ... 45 °C

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동