Schmalz

Informace o objednávce

The UTB exoskeletons are available in two sizes. Size S for body height 154 cm to 172 cm, size L from body height 164 cm

Zpět na skupinu produktů
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EXO MATE UTB S

Číslo dílu.: 18.06.02.00689

Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities

Exoskeleton modelMATE
Clothing sizeSize S
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
Height (max.) 172  cm
Height (min.) 154  cm
L 570  mm
B 520  mm
H 200  mm
Dimensions L, B und H refer to the packed size
Technické údaje
Atribut Wert
Clothing size Size S
Exoskeleton model MATE
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku