Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

EXO MATE UTB S

Numero articolo: 18.06.02.00689

Sistema di assistenza indossabile per sostenere i muscoli durante attività faticose

Modello di esoscheletroMATE
Misura dell'abbigliamentoMisura S
Dati di costruzione
Attributo Valore
Altezza (max.) 172  cm
Altezza (min.) 154  cm
L 570  mm
B 520  mm
H 200  mm
Le dimensioni L, B e H si riferiscono alla misura dell'imballaggio
Dati tecnici
Attributo Valore
Misura dell'abbigliamento Misura S
Modello di esoscheletro MATE
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello