Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The UTB exoskeletons are available in two sizes. Size S for body height 154 cm to 172 cm, size L from body height 164 cm

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

EXO MATE UTB S

Część nr.: 18.06.02.00689

Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities

Exoskeleton modelMATE
Clothing sizeSize S
Dane projektowe
Atrybut Wartość
Height (max.) 172  cm
Height (min.) 154  cm
L 570  mm
B 520  mm
H 200  mm
Wymiar L, B i H odnosi się do rozmiaru opakowania
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Clothing size Size S
Exoskeleton model MATE
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka