EXO MATE UTB S
Art-Nr.: 18.06.02.00689
Körpergetragenes Assistenzsystem zur Unterstützung der Muskulatur bei kraftaufwändigen Tätigkeiten
| Exoskelett-Modell | MATE |
| Konfektionsgröße | Größe S |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Körpergröße (max) | 172 cm |
| Körpergröße (min) | 154 cm |
| L | 570 mm |
| B | 520 mm |
| H | 200 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Konfektionsgröße | Größe S |
| Exoskelett-Modell | MATE |
Dokumentation
Dokumentation