Finger Grippers mGrip
- Load capacity up to 10 kg
- Workpiece width up to 300 mm
- Gripping speed up to 120 picks per minute
- Gripper made of FDA-compliant materials (POM, silicone, stainless steel), protection class IP69K
Zobrazit kategorii
The video demonstrates the pick and stack of Klondike bars using the finger gripper mGrip. Lightweight, rectangular products are gripped gently, even when slippery, and stacked with precision. The gripper handles multiple bars at once without shifting or damage. Flat items are lifted evenly to maintain shape and ensure secure packaging.
Objevte příklady použití produktu v různých odvětvích - uživatelsky přívětivé, informativní a praktické.
Nebyla nalezena žádná vhodná videa? Pak se podívejte do našeho mediálního centra.