Vingergrijpers mGrip
- Laadvermogen tot 10 kg
- Werkstukbreedte tot 300 mm
- Grijpsnelheid tot 120 picks per minuut
- Grijper gemaakt van FDA-conform materiaal (POM, siliconen, roestvast staal), beschermingsklasse IP69K
Toon categorie
De video demonstreert het picken en stapelen van Klondike-repen met de vingergrijper mGrip. Lichtgewicht, rechthoekige producten worden voorzichtig vastgepakt, zelfs als ze glad zijn, en met precisie gestapeld. De grijper kan meerdere staven tegelijk hanteren zonder te verschuiven of te beschadigen. Vlakke items worden gelijkmatig getild om de bouwvorm te behouden en een veilige verpakking te verzekeren.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.