Schmalz: Neuer KLT-Greifer zeigt an, ob‘s passt
Der neue JumboFlex KLT-Greifer von Schmalz optimiert das Handling der vielseitigen Kleinladungsträger.
Für das ergonomische und effiziente Handling hat die J. Schmalz GmbH den neuen JumboFlex KLT-Greifer entwickelt, der ebenso funktional wie leicht und kompakt ist. Er passt sowohl an den Vakuum-Schlauchheber JumboFlex als auch an Seilbalancer und Kettenzüge. Er kann zudem für Hebehilfen anderer Hersteller modifiziert werden. Durch seine einfache und sichere Bedienung verkürzt er die Handling-Zeiten und optimiert die Intralogistik – bei Automobilherstellern und deren Zulieferern sowie in allen Branchen, die die praktischen Kleinladungsträger (KLT) nutzen.
Da sich Kleinladungsträger je nach Ausführung in den Innenmaßen unterscheiden, hat Schmalz seinen KLT-Greifer flexibel gestaltet: Mit geringem Aufwand lässt sich der Greifer an die Kistenvarianten R/RL-KLT und C-KLT adaptieren. Sind Geifer und Kiste kompatibel, kann die Handhabung beginnen: Der Anwender führt den KLT-Greifer zur Norm-Kiste und setzt ihn auf. Hierbei sorgt die patentierte keilförmige Zentrierhilfe für den perfekten Sitz. Nach dem Verriegeln signalisiert eine farbliche Anzeige eindeutig, ob das Tool sicher geschlossen (grün) oder offen (rot) ist. Den KLT-Greifer gibt es in zwei Varianten: für 400 x 300 sowie 600 x 400 Millimeter große Boxen.
Pressekontakt
Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.