Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

ADP-E-TRI 40 SET

Art-Nr.: 10.01.17.00604

Aufnahme-Elemente für zylindrische Bauteile

Branchen: Automobil | Metall

Gewicht89 (g)
Baugröße40
BauformDoppelprisma
Werkstückdurchmesser (min)10 (mm)
Werkstückdurchmesser (max)30 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
NormteilewerkstoffAust. Edelstahl
Einsatztemperatur °C
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 30  mm
d 4,3  mm
H 6  mm
L 37,3  mm
L2 19,7  mm
WD2 10  mm
Werkstückdurchmesser (max) 30  mm
X1 12  mm
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb