ADP-E-TRI 40 SET
부품 번호.: 10.01.17.00604
Lifting elements for cylindrical parts
산업: 금속 | 자동차
| Weight | 89 (g) |
| Size | 40 |
| Shape | Double prism |
| Workpiece diameter (min.) | 10 (mm) |
| Workpiece diameter (max.) | 30 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Material | Austenitic stainless steel |
| Operating temperature | °C |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 30 mm |
| d | 4.3 mm |
| H | 6 mm |
| L | 37.3 mm |
| L2 | 19.7 mm |
| WD2 | 10 mm |
| Workpiece diameter (max.) | 30 mm |
| X1 | 12 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서