SBL-260-520-IE3-TYP2
Art-Nr.: 11.02.05.10183
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für Schlauchheberanwendungen
| Spannung bei 60 Hz | YY230/Y460V ±10% |
| Saugvermögen (50 Hz) | 260 (m³/h) |
| Saugvermögen (60 Hz) | 300 (m³/h) |
| Nennleistung bei 60 Hz | 4.8 (kW) |
| Ausführung | IE3:US/CAN |
| Zulassung | UL/CSA |
| Gewicht | 62 (kg) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 473 mm |
| d | 12 mm |
| H | 523 mm |
| L | 512 mm |
| X1 | 310 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Saugvermögen (50 Hz) | 260 m³/h |
| Saugvermögen (60 Hz) | 300 m³/h |
| Spannung bei 60 Hz | YY230/Y460V ±10% |
| Nennleistung bei 60 Hz | 4,8 kW |
| Nennleistung | 4,8 W |
| Ausführung | IE3:US/CAN |
| Gewicht | 62 kg |
| Schutzart IP | IP 55 |
Dokumentation
Dokumentation