Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SBL-260-520-IE3-TYP2

Część nr.: 11.02.05.10183

Directly driven vacuum blower for tube lifter applications

Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)260 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)300 (m³/h)
Rated power at 60 Hz4.8 (kW)
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
Weight62 (kg)
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 473  mm
d 12  mm
H 523  mm
L 512  mm
X1 310  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction rate (50 Hz) 260  m³/h
Suction rate (60 Hz) 300  m³/h
Voltage at 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Rated power at 60 Hz 4,8  kW
Rated power 4,8  W
Version IE3:US/CAN
Weight 62  kg
Protection type IP IP 55
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka