SBL-260-520-IE3-TYP2
Réf. article: 11.02.05.10183
Turbine de vide direct
| Tension à 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 260 (m³/h) |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 300 (m³/h) |
| Puissance nominale à 60 Hz | 4.8 (kW) |
| Modèle | IE3:US/CAN |
| Approbation | UL/CSA |
| Poids propre | 62 (kg) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 473 mm |
| d | 12 mm |
| H | 523 mm |
| L | 512 mm |
| X1 | 310 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 260 m³/h |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 300 m³/h |
| Tension à 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Puissance nominale à 60 Hz | 4,8 kW |
| Puissance nominale | 4,8 W |
| Modèle | IE3:US/CAN |
| Poids propre | 62 kg |
| Type de protection IP | IP 55 |
Documentation
Documentation