Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SBL-260-520-IE3-TYP2

Parça no.: 11.02.05.10183

Vakum blower Vakumlu kaldırıcı uygulamaları için

60 Hz'de GerilimYY230 / Y460 V ±%10
Vakum debisi (50 Hz)260 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)300 (m³/h)
Nominal güç 60 Hz4.8 (kW)
İnşaatIE3:ABD/CAN
OnayUL/CSA
Ağırlık62 (kg)
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
B 473  mm
d 12  mm
H 523  mm
L 512  mm
X1 310  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 260  m³/h
Vakum debisi (60 Hz) 300  m³/h
60 Hz'de Gerilim YY230 / Y460 V ±%10
Nominal güç 60 Hz 4,8  kW
Nominal güç 4,8  W
İnşaat IE3:ABD/CAN
Ağırlık 62  kg
Koruma tipi IP IP 55
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git