SBL-260-520-IE3-TYP2
Numero articolo: 11.02.05.10183
Soffiante vuoto a commando diretto
| Tensione a 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 260 (m³/h) |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 300 (m³/h) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 4.8 (kW) |
| Modello | IE3:US/CAN |
| Approvazione | UL/CSA |
| Peso | 62 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 473 mm |
| d | 12 mm |
| H | 523 mm |
| L | 512 mm |
| X1 | 310 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 260 m³/h |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 300 m³/h |
| Tensione a 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Potenza nominale a 60 Hz | 4,8 kW |
| Potenza nominale | 4,8 W |
| Modello | IE3:US/CAN |
| Peso | 62 kg |
| Tipo di protezione IP | IP 55 |
Documentazione
Documentazione