Ejektormodule
- Kleiner und kompakter Vakuum-Erzeuger
- Für zentrale und dezentrale Vakuum-Erzeugung
- Integrierter Schalldämpfer
Ejektoren funktionieren nach dem Venturi-Prinzip, sie werden zwischen einstufigen Ejektoren und Ejektoren mit der Eco-Düsentechnologie unterschieden. Bei Ejektoren wird Druckluft durch den Anschluss (A) eingeleitet. Sie durchströmt die Venturi-Düse (B). Die Luft wird dabei beschleunigt und komprimiert. Nach Passieren der Düse entspannt sich die beschleunigte Luft und es entsteht ein Unterdruck (Vakuum). Auf diese Weise wird Luft durch den Vakuum-Anschluss (D) angesaugt. Die angesaugte Luft und die Druckluft treten über den Schalldämpfer (C) aus.
Bei Ejektoren mit Eco-Düsentechnologie strömt das Vakuum durch mehrere hintereinander geschaltete Venturi-Düsen. Die Volumina der einzelnen Düsen addieren sich zum Gesamtsaugvermögen.
Vorteile von Ejektoren:
Kompakte Bauform
Geringes Gewicht
Schneller Vakuum-Aufbau
Keine beweglichen Teile, daher wartungs- und verschleißarm
Einbaulage beliebig
Keine Wärmeentwicklung
Typische Einsatzgebiete:
Industrieroboter-Anwendungen in allen Branchen, wie zum Beispiel bei der Feeder-Zuführung in der Automobilindustrie
Es werden drei Grundtypen von Ejektoren unterschieden:
Ejektormodule mit Eco-Düsentechnologie für effiziente Vakuum-Erzeugung und hohe Saugleistung bei geringem Luftverbrauch
Einsatz in der Verpackungsbranche, z. B. in Kartonaufrichtern zum direkten Einbau ohne separates Gehäuse
Vakuum-Erzeuger ohne Ventilsteuerung und Systemüberwachung mit hohem maximalem Vakuum-Niveau
Einsatz vorwiegend zur Handhabung luftdichter Werkstücke
Vakuum-Erzeuger mit integrierter Ventiltechnik; Systemüberwachung und IO-Link Technologie bei ausgewählten Varianten
Steuerung von Saugen und Abblasen ohne externe Ventile möglich
Optional mit integrierter Luftsparregelung
Einsatz in vollautomatisierten Handhabungsanlagen (z. B. Blechverarbeitung, Automobilbranche, Roboteranwendungen)
Kompaktejektoren verfügen über eine integrierte Luftsparregelung. Diese unterbricht die Vakuum-Erzeugung, sobald ein sicherer Vakuum-Wert erreicht ist. Erst bei Unterschreiten eines definierten Mindestvakuums wird die Vakuum-Erzeugung wieder aktiviert. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Vakuum-Ejektor verbrauchen die Kompaktejektoren mit Luftsparregelung wesentlich weniger Druckluft.