Elektrische Compact-Pump GCPi
- Saugvermögen: 46 l/min
- Max. Vakuum: 80 %
- Spannung: 24 V-DC
- Leistung: 55 W
Diese End-of-Line Verpackungslösung kombiniert die leistungsstarke Compact-Pump GCPi mit dem intelligenten Kompaktventil LQEi sowie dem flexiblen Greifsystem, bestehend aus dem vielseitigen Greiferbaukasten PXT und dem effizienten Balgsauggreifer PSPF.
Produktinformationen: Die Compact-Pump GCPi erzeugt Vakuum für effizientes Greifen und Transportieren, mit manueller Bedienung über den Touchscreen für optimale Steuerung. Das Kompaktventil LQEi überwacht und steuert externes Vakuum und ermöglicht effiziente Reinigung der integrierten Siebe. Der modulare Greiferbaukasten PXT bietet flexible Lösungen für Leichtbaurobotik, mit einfacher Anpassung an neue Anforderungen und innenliegender Vakuum-Führung für maximale Flexibilität. Der Balgsauggreifer PSPF ist ideal für die Handhabung dünner Beutel in dynamischen Verpackungsprozessen.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.