- AUSLAUFPRODUKT
FLSA 30 NBR-ESD-55
Art-Nr.: 10.01.06.04214
Flachsauger (rund)
| Baugröße | 30 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Faltenanzahl | 0 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 17 mm |
| Dk | 31 mm |
| Dmax(S) | 31.5 mm |
| Ds | 30.2 mm |
| H | 14.5 mm |
| Z (Hub) | 2.8 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Faltenanzahl | 0 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
| Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation