- 단계적 폐지 항목
FLSA 30 NBR-ESD-55
부품 번호.: 10.01.06.04214
Flat suction cup (round)
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 0 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 17 mm |
| Dk | 31 mm |
| Dmax(S) | 31.5 mm |
| Ds | 30.2 mm |
| H | 14.5 mm |
| Z (Stroke) | 2.8 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서