- POLOŽKA VYŘAZENÍ
FLSA 30 NBR-ESD-55
Číslo dílu.: 10.01.06.04214
Flat suction cup (round)
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 0 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 17 mm |
| Dk | 31 mm |
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Ds | 30,2 mm |
| H | 14,5 mm |
| Z (Stroke) | 2,8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace