EVE-OG 40 AC3 AQUA IE2
Art-Nr.: 10.03.02.00090
Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm
| Länge L | 636 (mm) |
| Stromtyp | Drehstrom |
| Spannung bei 50 Hz | 190-208V/380-415V AC3 |
| Spannung bei 60 Hz | 220-230V/440-480V AC3 |
| Nennleistung bei 50 Hz | 1.4 (kW) |
| Nennleistung bei 60 Hz | 1.7 (kW) |
| Saugvermögen (50 Hz) | 40 (m³/h) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 276 mm |
| G3 | G1-1/4"-IG |
| G5 | M8-IG |
| H | 270 mm |
| L | 636 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Max. Vakuum | -980 mbar |
| Nennleistung bei 50 Hz | 1.4 kW |
| Nennleistung bei 60 Hz | 1.7 kW |
| Saugvermögen (50 Hz) | 40 m³/h |
| Saugvermögen -800 | 40 m³/h |
| Schutzart IP | IP 55 |
| Spannung 50 Hz | S052 |
| Spannung bei 50 Hz | 190-208V/380-415V AC3 |
| Spannung 60 Hz | S053 |
| Spannung bei 60 Hz | 220-230V/440-480V AC3 |
| Stromtyp | Drehstrom |
| Typ | AQUA |
Dokumentation
Dokumentation