EVE-OG 40 AC3 AQUA IE2
Réf. article: 10.03.02.00090
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
| Longueur L | 636 (mm) |
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Tension à 50 Hz | 190 - 208 V / 380 - 415 V AC3 |
| Tension à 60 Hz | 220 - 230 V / 440 - 480 V AC3 |
| Puissance nominale à 50 Hz | 1.4 (kW) |
| Puissance nominale à 60 Hz | 1.7 (kW) |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 40 (m³/h) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 276 mm |
| G3 | G1-1/4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 270 mm |
| L | 636 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Vide max. | -980 mbar |
| Puissance nominale à 50 Hz | 1,4 kW |
| Puissance nominale à 60 Hz | 1,7 kW |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 40 m³/h |
| Capacité d'aspiration -800 | 40 m³/h |
| Type de protection IP | IP 55 |
| Tension 50 Hz | S052 |
| Tension à 50 Hz | 190 - 208 V / 380 - 415 V AC3 |
| Tension 60 Hz | S053 |
| Tension à 60 Hz | 220 - 230 V / 440 - 480 V AC3 |
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Type | AQUA |
Documentation
Documentation