Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

EVE-OG 40 AC3 AQUA IE2

Numero articolo: 10.03.02.00090

Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione

Lunghezza L636 (mm)
Tipo attualeCorrente trifase
Tensione a 50 Hz190 - 208 V / 380 - 415 V AC3
Tensione a 60 Hz220 - 230 V / 440 - 480 V AC3
Potenza nominale a 50 Hz1.4 (kW)
Potenza nominale a 60 Hz1.7 (kW)
Capacità di aspirazione (50 Hz)40 (m³/h)
Dati di costruzione
Attributo Valore
B 276  mm
G3 G1-1/4"-IG
G5 M8-IG
H 270  mm
L 636  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Vuoto max. -980  mbar
Potenza nominale a 50 Hz 1.4  kW
Potenza nominale a 60 Hz 1.7  kW
Capacità di aspirazione (50 Hz) 40  m³/h
Capacità di aspirazione -800 40  m³/h
Tipo di protezione IP IP 55
Tensione 50 Hz S052
Tensione a 50 Hz 190 - 208 V / 380 - 415 V AC3
Tensione 60 Hz S053
Tensione a 60 Hz 220 - 230 V / 440 - 480 V AC3
Tipo attuale Corrente trifase
Tipo AQUA
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello