Schmalz

Bestellhinweise

Der pneumatische Vakuum-Erzeuger RECBi MATCH ist in folgenden Varianten verfügbar:

  • Mit montiertem PXR-Greifer
  • Mit Anschlussflansch für Greiferbaukasten PXT
  • Mit montierter Universal-Anschlussplatte
Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C MATCH

Art-Nr.: 10.02.03.00378

Pneumatischer Vakuum-Erzeuger für End-of-Arm Ecosystem MATCH

Spannung DC24 V - DC
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Zusatzfunktion FlächengreiferPXR (X-Form)
VerwendungDIO / IO-Link
AusführungSchnellwechselsystem MATCH
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 75  mm
B1 276  mm
D 75.5  mm
D1 86.2  mm
H 43  mm
H1 67.5  mm
H2 25  mm
H3 12  mm
L 156  mm
L2 70  mm
X2 110  mm
X3 240  mm
Y2 55  mm
Y3 120  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Zusatzfunktion Flächengreifer PXR (X-Form)
Spannung DC 24 V - DC
Saugvermögen (max.) 52.5  l/min
Max. Vakuum 850  mbar
Steuerung Ventil Stromlos geschlossen
Nennleistung 1  W
Spannung 24V - DC
Nennstrom 0  A
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] 3,00 ... 7,00 bar
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation
Software

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

DokumentationSprache
Englisch

Ersatzteile

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb