Schmalz

Note sull'ordine

Il generatore di vuoto pneumatico RECBi MATCH è disponibile nelle seguenti varianti:

  • Con pinza PXR montata
  • Con flangia di collegamento per kit di presa PXT
  • Con piastra di connessione universale montata
Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C MATCH

Numero articolo: 10.02.03.00378

Generatore di vuoto pneumatico per l'ecosistema di fine braccio MATCH

Tensione DC24 V - DC
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Funzione supplementare di una presa ad areaPXR (forma a X)
ApplicazioneDIO / IO-Link
ModelloSistema di sostituzione rapida MATCH
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 75  mm
B1 276  mm
D 75,5  mm
D1 86,2  mm
H 43  mm
H1 67,5  mm
H2 25  mm
H3 12  mm
L 156  mm
L2 70  mm
X2 110  mm
X3 240  mm
Y2 55  mm
Y3 120  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Funzione supplementare di una presa ad area PXR (forma a X)
Tensione DC 24 V - DC
Capacità di aspirazione (max.) 52,5  l/min
Vuoto max. 850  mbar
Valvola di controllo Chiuso senza corrente
Potenza nominale 1  W
Tensione 24V - DC
Corrente nominale 0  A
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,00 ... 7,00 bar
Temperatura d'intervento 0 ... 50 °C
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello