RECBi 24V-DC NC UNI 2C MATCH
Art-Nr.: 10.02.03.00403
Pneumatischer Vakuum-Erzeuger für End-of-Arm Ecosystem MATCH
Spannung DC | 24 V - DC |
Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Universalanschluss |
Verwendung | IO-Link |
Ausführung | Schnellwechselsystem MATCH |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
B | 75 mm |
D | 75.5 mm |
D1 | 86.2 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M6-IG |
H | 87 mm |
H1 | 99.5 mm |
H2 | 25 mm |
H3 | 19 mm |
L | 107.5 mm |
L2 | 70 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Zusatzfunktion Flächengreifer | Universalanschluss |
Spannung DC | 24 V - DC |
Saugvermögen (max.) | 52.5 l/min |
Max. Vakuum | 850 mbar |
Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
Nennleistung | 2 W |
Spannung | 24V - DC |
Nennstrom | 0.1 A |
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation
Software
Software
In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.
Dokumentation | Sprache |
---|---|
Englisch |