Schmalz

Bestelinformatie

De pneumatische vacuümgenerator RECBi MATCH is verkrijgbaar in de volgende varianten:

  • Met gemonteerde PXR grijper
  • Met aansluitflens voor PXT grijperset
  • Met gemonteerde universele aansluitplaat
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

RECBi 24V-DC NC UNI 2C MATCH

Onderdeelnr.: 10.02.03.00403

Pneumatische vacuümgenerator voor het einde van het arm-ecosysteem MATCH

Voltage DC24 V - DC
Control valveNormally closed
Additional function area gripperUniversal connection
UtilizationIO-Link
VersionQuick-change system MATCH
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 75  mm
D 75,5  mm
D1 86,2  mm
Dmk 50  mm
G1 M6-F
H 87  mm
H1 99,5  mm
H2 25  mm
H3 19  mm
L 107,5  mm
L2 70  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Additional function area gripper Universal connection
Voltage DC 24 V - DC
Suction rate (max.) 52,5  l/min
Max. vacuum 850  mbar
Control valve Normally closed
Rated power 2  W
Voltage 24V - DC
Rated current 0,1  A
Pressure range (operating pressure) [bar] 3,00 ... 7,00 bar
Operating temperature 0 ... 50 °C
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen