
Art-Nr.: 10.01.12.04752
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Konsole Biesse
Bauform | QUICK |
Abmessung (LxB) | 150x135 |
Höhe H | 74 (mm) |
Hub Z | 9 (mm) |
Spannbereich [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Dreieckförmiger Spannteller mit werkzeugloser Schnellverstellung ermöglicht kürzeste Rüstzeiten
Spannkraft von 700 N sorgt für sicheres Aufspannen selbst bei schmalen Werkstücken
Kein zusätzliches Medium notwendig, da über Betriebsvakuum des CNC-Bearbeitungszentrums aktivierbar
Spezielle Reibmaterialien auf Spannteller und Spannfläche sorgen für sicheren Halt auch bei hohen Bearbeitungskräften
Dank sehr großem Spannbereich für unterschiedlichste Werkstücke nutzbar
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
Dokumente | Sprache |
---|---|
Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
Dokumente | Sprache |
---|---|
Englisch |
1 - 2 von 2 Ergebnissen
Art-Nr.: 10.01.12.04752
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Konsole Biesse
Bauform | QUICK |
Abmessung (LxB) | 150x135 |
Höhe H | 74 (mm) |
Hub Z | 9 (mm) |
Spannbereich [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Art-Nr.: 10.01.12.04750
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Konsole Biesse
Bauform | QUICK |
Abmessung (LxB) | 150x135 |
Höhe H | 48 (mm) |
Hub Z | 9 (mm) |
Spannbereich [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |