Parça no.: 10.01.12.04750
Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, Biesse konsol
Şekil | |
Boyutlar (LxW) | 150x135 |
Yükseklik H | 48 (mm) |
Strok Z | 9 (mm) |
Sıkıştırma aralığı [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Aletsiz hızlı ayarlama özelliğine sahip üçgen sıkıştırma diski en kısa kurulum sürelerini sağlar
700 N sıkma kuvveti, dar iş parçalarında bile güvenli sıkma sağlar
Kelepçe, CNC işleme merkezinin çalışma vakumuyla etkinleştirilebildiğinden ek bir ortama gerek yoktur
Sıkıştırma diski ve sıkıştırma yüzeyindeki özel sürtünme malzemeleri, yüksek işleme kuvvetlerinde bile güvenli bir tutuş sağlar
Çok geniş bağlama aralığı sayesinde çok çeşitli iş parçaları için kullanılabilir
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
Belgeler | Dil |
---|---|
İngilizce |
2 sonuçtan 1 - 2'si
Parça no.: 10.01.12.04750
Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, Biesse konsol
Şekil | |
Boyutlar (LxW) | 150x135 |
Yükseklik H | 48 (mm) |
Strok Z | 9 (mm) |
Sıkıştırma aralığı [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Parça no.: 10.01.12.04752
Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, Biesse konsol
Şekil | |
Boyutlar (LxW) | 150x135 |
Yükseklik H | 74 (mm) |
Strok Z | 9 (mm) |
Sıkıştırma aralığı [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |