Schmalz

Fijaciones mecánicas VCMC-B-QUICK

Margen de fijación hasta 85 mm · Con ajuste rápido

Ir directamente a los productos

La fijación mecánica triangular con ajuste rápido sin herramientas permite reducir los tiempos de preparación

La fuerza de sujeción de 700 N garantiza una sujeción segura incluso con piezas estrechas

No es necesario ningún medio adicional, ya que se puede activar a través del vacío de funcionamiento del centro de mecanizado CNC

Los materiales de fricción especiales de la placa de fijación y la superficie de fijación garantizan una fijación segura incluso con fuerzas de mecanizado elevadas

Se puede utilizar para una amplia gama de piezas de trabajo gracias a su gran rango de fijación

Diseño
  • La fijación mecánica triangular (1) es ajustable en altura de fijación y superficie de contacto con la pieza, sin herramientas y baja al activar el vacío
  • Prolongación (2) para ajustar el rango de fijación
  • Material de fricción (3) para optimizar la absorción de fuerzas laterales
  • Cuerpo base (4) de aluminio con interfaz (5) para la consola Biesse
  • Tornillos hexagonales (6) para fijar el dispositivo en el soporte
Datos técnicos
  • Sistema de fijación para mesas de consola Biesse ATS y EPS
  • Para marcos y ventanas
  • Fijación mecánica en el alojamiento
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Altura H

1 - 2 de 2 resultados

VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85

N° de artículo: 10.01.12.04750

Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para consolas Biesse

Forma
Dimensión (LxAn)150x135
Altura H48 (mm)
Recorrido Z9 (mm)
Margen de fijación [mm]15,0 ... 85,0 mm
VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85

N° de artículo: 10.01.12.04752

Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para consolas Biesse

Forma
Dimensión (LxAn)150x135
Altura H74 (mm)
Recorrido Z9 (mm)
Margen de fijación [mm]15,0 ... 85,0 mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta