Réf. article: 10.01.12.04752
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, pour console Biesse
| Forme | RAPIDE |
| Dimension (Lxl) | 150x135 |
| Hauteur H | 74 (mm) |
| Allongement Z | 9 (mm) |
| Plage de serrage [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
La semelle de bridage triangulaire, avec réglage rapide et sans outils, permet des temps de préparation très courts
La force de bridage de 700 N assure un serrage sécurisé, même pour les pièces de dimensions limitées
Aucun support supplémentaire n'est nécessaire. La bride est activée par le vide de fonctionnement du centre d'usinage.
Les matériaux de friction spéciaux du bloc de bridage et de la semelle de bridage assurent un maintien sécurisé, et aussi en cas de forces d'usinage élevées.
Peut être utilisé pour des pièces très diverses grâce à sa très grande capacité de bridage.

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
1 - 2 de 2 résultats

Réf. article: 10.01.12.04752
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, pour console Biesse
| Forme | RAPIDE |
| Dimension (Lxl) | 150x135 |
| Hauteur H | 74 (mm) |
| Allongement Z | 9 (mm) |
| Plage de serrage [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |

Réf. article: 10.01.12.04750
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, pour console Biesse
| Forme | RAPIDE |
| Dimension (Lxl) | 150x135 |
| Hauteur H | 48 (mm) |
| Allongement Z | 9 (mm) |
| Plage de serrage [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |