Innovative Erweiterungsmöglichkeiten für Lagengreifsysteme
Zur Optimierung von Taktzeiten, Energieverbrauch und Prozesssicherheit können die Lagengreifsysteme SPZ durch verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten ergänzt und darüber hinaus an prozessspezifische Anforderungen angepasst werden.
Sensoreinheit
Optimierung von Taktzeiten und erhöhte Prozesssicherheit durch Vakuum-Erkennung und Teilekontrolle.
Kollisionserkennung
Vermeidung von Werkstückbeschädigungen und Anlagenstillständen durch Floating Attachment mit Kollissionserkennung.
Zwischenlagenvereinzelung
Prozesssicheres Separieren von verschiedenen Zwischenlagen.
Tiefkühl-Ausführung
Für den Einsatz bei Temperaturen von bis zu -30°C geeignet.
Mechanische Paletten-Greifarme
Sicheres Handhaben von einer oder mehreren Paletten, servomotorisch gesteuert.
Energiesparvariante
Reduzierter Energieverbrauch durch werkstück- und prozessabhängige Gebläseregelung (mittels Frequenzumformer).
* Die Energieeinsparung ist von vielen Faktoren (Zyklus, Handhabungsverlauf, Sicherheitsfaktor, Werkstückporosität etc.) abhängig und muss stets projektbezogen ermittelt werden.
.jpg)