Innovadoras posibilidades de ampliación de los sistemas de ventosas para capas
Para la optimización de los tiempos de ciclo, el consumo de energía y la seguridad de procesos, los sistemas de ventosas para capas SPZ pueden suplementarse y adaptarse a las exigencias de cada proceso mediante diferentes posibilidades de ampliación.
Unidad de sensor
Optimización de los tiempos de ciclo y mayor seguridad de procesos mediante detección de vacío y control de piezas.
Detección de colisión
Detección de colisión para la prevención de daños en las piezas y tiempos improductivos mediante Floating Attachment.
Separación de la capa intermedia
Separación de diferentes capas intermedias de forma segura para el proceso.
Diseño para congelados
Adecuado para la utilización con temperaturas de hasta -30 °C.
Brazos de agarre de palets mecánicos
Manipulación segura de uno o varios palets, con accionamiento servomotorizado
Variante con ahorro de energía
Consumo de energía reducido mediante regulación del soplante según la pieza y el proceso (mediante convertidor de frecuencias).
*El ahorro de energía depende de numerosos factores (ciclo, recorrido de manipulación, porosidad de la pieza, etc.) y debe determinarse siempre específicamente para cada proyecto.
.jpg)