Schmalz

  • NEU

Pneumatische Vakuum-Erzeuger CVU

Saugvermögen bis 8,6 m³/h

Direkt zu den Produkten

Kompakt und schnell einsatzbereit für den flexiblen Einsatz an unterschiedlichen Maschinen

Dank robustem Design sowohl im Bearbeitungsraum als auch außen an der Maschine einsetzbar

Energiesparfunktion (optional) sorgt für höchste Energieeffizienz mit über 50 % Energieeinsparung

Speicher (optional) für Pufferung und Flüssigkeitsabscheidung mit automatischer Rückführung in den Nebenzeiten

Ergonomische Arbeitsumgebung durch vollständige Umhausung. Diese sorgt für zusätzlichen Schallschutz und verhindert als Prallblech das Zerstäuben von angesaugten Flüssigkeiten in die Umgebungsluft

Aufbau
  • Druckluftanschluss mit Handschiebeventil (1) zum Ein- und Ausschalten des Vakuum-Erzeugers
  • Schlauchanschluss (2) zur Verbindung des Vakuum-Erzeugers mit Spannvorrichtung oder Speicher
  • Abnehmbare Abdeckung (3) mit Montagelöchern (4) zum Verschrauben, zur Befestigung von Magnethaltern oder Speicher (5)
  • Schlauchanschluss (6) zur gezielten Rückführung der gesammelten Kühlflüssigkeit
  • Version mit Energiesparfunktion: Optionaler Speicher (5) mit zwei Schlauchanschlüssen zur Verbindung der Spannvorrichtung (2) und des Vakuum-Erzeugers (7)
Technische Daten
  • Vakuum-Erzeuger zum Einsatz in CNC-Maschinen zur Metallbearbeitung
  • Saugvermögen bis 8,6 m³/h
  • Evakuierungsgrad bis 85 %
  • Optional mit Energiesparregelung, Speicher oder Vakuum-Schalter zur Sicherheitsschaltung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

mit
Saugvermögen (max.)
Kennzeichung
Branchenzuordnung

1 - 3 von 3 Ergebnissen

  • NEU
CVU 2SBP 15 R+VOL MD

Art-Nr.: 10.01.27.02139

Pneumatischer Vakuum-Erzeuger zum Einsatz in CNC Maschinen zur Metallbearbeitung

Aufbau Vakuum-Erzeuger2x Grundejektor SBP
Düsengröße1,5 mm
mitmit Regelung und Speicher
Durchmesser Vakuumanschluss10 (mm)
FunktionManuelle Entleerung
Evakuierungsgrad75 (%)
Saugvermögen (max.)8.6 (m³/h)
Luftverbrauch Saugen12.6 (m³/h)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]5,0 ... 6,0 bar
  • NEU
CVU 2SBP 15

Art-Nr.: 10.01.27.02067

Pneumatischer Vakuum-Erzeuger zum Einsatz in CNC Maschinen zur Metallbearbeitung

Aufbau Vakuum-Erzeuger2x Grundejektor SBP
Düsengröße1,5 mm
Durchmesser Vakuumanschluss10 (mm)
Evakuierungsgrad85 (%)
Saugvermögen (max.)8.6 (m³/h)
Luftverbrauch Saugen12.6 (m³/h)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]5,0 ... 6,0 bar
  • NEU
CVU SBP 15

Art-Nr.: 10.01.27.02068

Pneumatischer Vakuum-Erzeuger zum Einsatz in CNC Maschinen zur Metallbearbeitung

Aufbau Vakuum-ErzeugerGrundejektor SBP
Düsengröße1,5 mm
Durchmesser Vakuumanschluss10 (mm)
Evakuierungsgrad85 (%)
Saugvermögen (max.)4.3 (m³/h)
Luftverbrauch Saugen6.3 (m³/h)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]5,0 ... 6,0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb