Schmalz

Pneumatik-Verteiler SVB PXT

Pneumatik- und Vakuumverteiler für eine einfache Verschlauchung

Jetzt konfigurieren

Leichte Komponenten in kleiner Baugröße für geringe Störkontur des Gesamtsystem

Push-Kupplung ermöglicht schnelle Montage und Demontage

Bildung von mehreren Vakuum-Kreisen schnell und einfach möglich

Einsparung aufwendiger Verschlauchung durch Zusammenführung zu einem zentralen Vakuum-Anschluss

Aufbau
  • T-Verbinder (1) zur einfachen Zusammenführung von zwei Schlauchleitungen
  • Mehrfachverbinder (2) zur einfachen Zusammenführung mehrerer Schlauchleitungen
Technische Daten
  • Als T- oder Mehrfachverteiler
  • Für 8 mm Pneumatik-/Vakuum-Schläuche
  • Push-Kupplung für einfache Montage
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung

Nicht das richtige Produkt gefunden?

Konfigurieren Sie jetzt das passende Produkt für Ihre Anwendung!

1 - 8 von 8 Ergebnissen

SVB-T 8

Art-Nr.: 10.09.02.00087

Steckverbindung T

Schlauchaußendurchmesser8 (mm)
Länge L41 (mm)
NormteilewerkstoffKunststoff
Einsatztemperatur-20 ... 60 °C
Nennweite6 (mm)
SVB-Y 8-6

Art-Nr.: 10.09.02.00089

Steckverbindung Y

Länge L39.5 (mm)
NormteilewerkstoffKunststoff
Einsatztemperatur-20 ... 60 °C
Nennweite6 (mm)
SVB-Y 8-6/6-4

Art-Nr.: 10.09.02.00090

Steckverbindung Y

Länge L36 (mm)
NormteilewerkstoffKunststoff
Einsatztemperatur-20 ... 60 °C
Nennweite6 (mm)
SVB-Y 8-6/6-4

Art-Nr.: 10.09.02.00091

Steckverbindung Y

Länge L37 (mm)
NormteilewerkstoffKunststoff
Einsatztemperatur-20 ... 60 °C
Nennweite6 (mm)
SVB-Y 10-7/8-6

Art-Nr.: 10.09.02.00093

Steckverbindung Y

Länge L40 (mm)
NormteilewerkstoffKunststoff
Einsatztemperatur-20 ... 60 °C
Nennweite7 (mm)
SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH

Art-Nr.: 10.08.02.00501

Steckverbindung Winkel

Länge L23 (mm)
NormteilewerkstoffKunststoff
Einsatztemperatur-20 ... 80 °C
Nennweite6 (mm)
Oberflächeroh
SVB-WIN 8-6 KU-ROH

Art-Nr.: 10.08.02.00542

Steckverbindung Winkel

Länge L20.5 (mm)
NormteilewerkstoffKunststoff
Einsatztemperatur-20 ... 60 °C
Nennweite6 (mm)
Oberflächeroh
SVB-GE 8-6/6-4

Art-Nr.: 10.08.02.00543

Steckverbindung gerade

Länge L31.5 (mm)
NormteilewerkstoffKunststoff
Einsatztemperatur-20 ... 60 °C
Nennweite6 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb