Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

ZLW FL 850x650 SE SPB2 40 45T

Art-Nr.: 10.01.22.07821

Modularer Leichtbau-Greifer zur (De-)Palettierung von Werkstücklagen

Länge L850 (mm)
Breite B650 (mm)
AusführungGerade Kante
Anordnung SaugzellenDreieck, 45 mm
Bauform FittingsStutzen Gerade, 2x Ø60
Zusatzfunktion FlächengreiferVakuumschalter VSi
Gewicht15.6 (kg)
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 650  mm
B1 646  mm
d1 31,5  mm
d2 40  mm
d3 50  mm
d4 63  mm
d5 64  mm
d6 80  mm
H 82,9  mm
H1 181,1  mm
H2 47,2  mm
L 850  mm
L1 846  mm
Z (Hub) 20  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Bauform Gefedert
Anordnung Saugzellen Dreieck, 45 mm
Ausführung Gerade Kante
Düsendurchmesser 1,2  mm
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,2 bar 3.367  l/min
Der verwendete externe Vakuum-Erzeuger muss bei einem Unterdruck von -0,2 bar mindestens das genannte Saugvolumen (am Vakuum-Anschlussstutzen des ZLW) zur Verfügung stellen.
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb