Vakuum-Endeffektoren VEE
- Systembaukasten zum einfachen Aufbau von Vakuum-Endeffektoren
- Auslegung mittels Online-Konfigurator
- Traglast max. 2 kg
- Handhabung von Werkstücken in Verpackungsprozessen
Der Schmalz Systembaukasten für Vakuum-Endeffektoren VEE ermöglicht die schnelle, flexible Konfiguration von Endeffektoren für verschiedenste Prozesse. Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von Vakuum-Einspeisung und -zonen, Verbindungselementen und Sauggreiferanschlüssen stehen zur Wahl, um den passenden Endeffektor zu erstellen. Alle VEE-Elemente sind aus FDA-konformem Polysulfon PSU gefertigt. Sie sind resistent gegenüber alkalischen und sauren Reinigern und lassen sich dampfsterilisieren. Damit eignen sie sich nicht nur für die Verpackungsindustrie, sondern insbesondere auch für den Einsatz in der Lebensmittel verarbeitenden Industrie.Die Vakuum-Endeffektoren lassen sich mit vielen Sauggreifern aus dem Schmalz-Produktprogramm kombinieren.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.