Vakum Ve Effectors VEE
- Vakum uç efektörlerinin basit tasarımı için modüler sistem
- Çevrimiçi konfigüratör aracılığıyla tasarım
- Kaldırma kapasitesi maks. 2 kg
- Paketleme süreçlerinde iş parçalarının taşınması
Vakumlu son efektörler için Schmalz modüler sistemi VEE, çok çeşitli prosesler için son efektörlerin hızlı ve esnek bir şekilde yapılandırılmasını sağlar. Doğru son efektörü oluşturmak için çok sayıda olası vakum beslemesi ve bölgesi kombinasyonu, bağlantı elemanları ve emme pedi bağlantıları mevcuttur. Tüm VEE elemanları FDA uyumlu polisülfon PSU'dan yapılmıştır. Alkali ve asidik temizleyicilere dayanıklıdırlar ve buharla sterilize edilebilirler. Bu da onları sadece ambalaj endüstrisi için değil, aynı zamanda özellikle gıda işleme endüstrisinde kullanım için de uygun hale getirir. Vakum uç efektörleri, Schmalz ürün yelpazesindeki birçok emme pediyle birleştirilebilir.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.