Efectores finales de vacío VEE
- Sistema modular para el diseño sencillo de efectores finales de vacío
- Garras configurables online
- Capacidad de carga máx. 2 kg
- Manipulación de las piezas en los procesos de envasado
El sistema modular de Schmalz para efectores finales de vacío VEE permite una configuración rápida y flexible de efectores finales devacío para los más diversos procesos. También se puede elegir entre numerosas combinaciones de alimentación y zonas de vacío, elementos de unión y conexiones de ventosas para configurar el efector final adecuado. Todos los elementos VEE están hechos de polisulfón PSU, material conforme a FDA. Son resistentes a los limpiadores alcalinos y ácidos y se pueden esterilizar al vapor. De este modo, no sólo son adecuados para la industria del envasado, sino especialmente también para el uso en la industria de procesamiento de alimentos. Los efectores finales de vacío se pueden combinar con muchas ventosas del programa de productos de Schmalz.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.