Schmalz

Sauggreifer SFF / SFB1

Saugfläche (Ø) von 10 mm bis 60 mm

Direkt zu den Produkten

Flexible, dünne Dichtlippe und stabilisierende Abstützfläche für besonders instabile Werkstücke

Sichere Bauteil-Handhabung dank sehr guter Vakuum-Verteilung

Große Materialauswahl für breites Anforderungsspektrum (lebensmittelecht, temperaturbeständig, ableitfähig, abdruckarm)

Aufbau
  • Sauggreifer mit dünner und flexibler Dichtlippe bestehend aus Flachsauger SFF (1) oder Balgsauger SFB1 mit 1,5 Falten (2) und Schmalz Anbindungselement SC (3)
  • Innere Abstützfläche mit Wabenstruktur und sehr guter Vakuumverteilung
  • Saugfläche (Ø) von 10 mm bis 60 mm
Technische Daten
  • Saugfläche (Ø) von 10 mm bis 60 mm
  • Werkstoff: SI, EPDM, HT1, HT1-ESD, NBR-ESD
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Produktfamilie
Faltenanzahl
Baugröße
Saugerwerkstoff
Höhe H
Federweg Z
Gewinde G1
Kennzeichung
Branchenzuordnung

1 - 10 von 26 Ergebnissen

SFF 10 HT1-60 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14272

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße10
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
ProduktfamilieSFF
SFB1 10 HT1-60 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04393

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße10
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
ProduktfamilieSFB1
SFF 15 HT1-60 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14273

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße15
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
ProduktfamilieSFF
SFB1 15 HT1-60 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04396

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße15
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
ProduktfamilieSFB1
SFF 15 HT1-60 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14274

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße15
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
ProduktfamilieSFF
SFB1 15 HT1-60 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04399

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße15
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
ProduktfamilieSFB1
SFF 15 HT1-60 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.14275

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße15
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
ProduktfamilieSFF
SFB1 15 HT1-60 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.04402

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße15
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
ProduktfamilieSFB1
SFF 20 HT1-60 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14276

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße20
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
ProduktfamilieSFF
SFB1 20 HT1-60 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04405

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße20
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
ProduktfamilieSFB1

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb